• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Luminous 12,7-mm-Serie Gartenregal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR303012-4
GR303090-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Height
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
JAN Code Weight
(kg)
Material Details Set Content Amount Of Content

57.99 €

4 Arbeitstage 1200445495491862893.7Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 4, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 16 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

47.24 €

4 Arbeitstage 900345495491862722.8Steel (Powder Coating)Shelf (Shelf Board) x 3, Sleeve (Shelf Mounting Parts) x 12 (2 Spare Pieces), Pole (Split Type) x 4, Standard Adjuster x 41 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Frontage(mm) 300
Depth(mm) 300 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Product Details Luminous Garden Rack Square
Diameter(mm) 12.7 Shelf Load Capacity(kg) 30 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support