Luminous Black-Serie, schwarze Stützschiene

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN-SB30
BN-SB35
BN-SB40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Depth
(mm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

7.97 €

auf Anfrage 2954548934409743Steel (Nickel-Plated)1 pc.

8.69 €

auf Anfrage 3454548934409750Steel (Nickel-Plated)1 pc.

9.41 €

auf Anfrage 3954548934409767Steel (Nickel-Plated)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Height(mm) 50 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Product Details Support shelf Applicable Rack 19 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support