• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Luminous 19-mm-Serie Korkplatte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPS-6035CK
OPS-7635CK
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Main Body Size
(cm)
JAN Code Material Details Amount Of Content

8.61 €

5 Arbeitstage 595Width 57.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236000644Cork1 pc.

11.39 €

5 Arbeitstage 745Width 72.5 x Depth 32.5 x Thickness 0.44997236009050Cork1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Other Depth(mm) 345 Product Type Lightweight Type Option
Other Option Product Details Cork Sheet Applicable Rack 19 mm Series
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support