Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GA-125E |
GA-210-100 |
GA-405-100 |
GA-455-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | The Number of Teeth (P) | Main Body Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Maximum Rotation Speed (min⁻¹) | JAN Code | Compatible Model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 125 | 1.8 | 40 | 1.4 | 20 | 9600 | 4920350200737 | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw | |
143.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 210 | 2.2 | 100 | 1.7 | 25.4 | 5000 | 4920350300512 | Tabletop Circular Saw, Tabletop Sliding Circular Saw, Dedicated Machine | |
267.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 405 | 3 | 100 | 2.4 | 25.4 | 3500 | 4920350300642 | Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine | |
339.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 455 | 3 | 100 | 2.4 | 25.4 | 3500 | 4920350300666 | Tabletop Circular Saw, Dedicated Machine |
Loading...
Work material | Aluminium | Chip | Carbid | Reference cutting thickness(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Blade symbol | BC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
The Number of Teeth(P)
Main Body Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Maximum Rotation Speed(min⁻¹)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften