Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HLT-165
Work material | Eisen | Chip | Cermet | Reference cutting thickness (Iron)(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 165 | Blade thickness(mm) | 1.4 | The Number of Teeth(P) | 40 |
Main Body Thickness(mm) | 1.1 | Blade symbol | CB-n | Hole Diameter(mm) | 20 |
Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 4200 | JAN Code | 4920350004090 | Compatible Model | Dedicated Machine: Hilti Rechargeable Circular Saw for Cutting SCM22-A(18-A) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften