Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPW-110-36
Work material | Spiralförmige Leitung | Chip | Cermet | Outer Diameter(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 1.6 | The Number of Teeth(P) | 36 | Main Body Thickness(mm) | 1.2 |
Blade symbol | CB-n | Hole Diameter(mm) | 20 | Maximum Rotation Speed(min⁻¹) | 13000 |
JAN Code | 4920350310283 | Compatible Model | Dust Collection / Dust Prevention Circular Saw, Rechargeable Circular Saw, Dust Prevention Cutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften