PTFE Spatula

PTFE Spatula

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Trapezoidal
  • Half-Moon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Specifications Amount Of Content

82.52 €

6 Arbeitstage 50160Trapezoid Shape1 pc.

89.73 €

6 Arbeitstage 70180Trapezoid Shape1 pc.

100.55 €

6 Arbeitstage 90200Trapezoid Shape1 pc.

118.59 €

6 Arbeitstage 120200Trapezoid Shape1 pc.

86.13 €

6 Arbeitstage 75160Half Moon Type1 pc.

100.55 €

6 Arbeitstage 100180Half Moon Type1 pc.

111.38 €

6 Arbeitstage 125200Half Moon Type1 pc.

133.01 €

6 Arbeitstage 150200Half Moon Type1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Spatula with resin handle Material (blade) Resin Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support