PTFE-Schrumpfschlauch

PTFE-Schrumpfschlauch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9701
9702
9703
9704
9705
9706
9708
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Post-Contraction Wall Thickness
(mm)
Applicable Pipe Dia.
(mm)
Amount Of Content

46.03 €

5 Arbeitstage 4.82.80.4131 Roll

75.55 €

5 Arbeitstage 6.13.50.5141 Roll

86.90 €

5 Arbeitstage 7.64.50.5151 Roll

98.24 €

5 Arbeitstage 9.45.60.5161 Roll

109.59 €

5 Arbeitstage 9.96.30.5171 Roll

92.56 €

5 Arbeitstage 11.47.90.5181 Roll

96.61 €

5 Arbeitstage 11.98.80.519・101 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Length(m) 1.2
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support