PTFE-Schrumpfschlauch, Typ x 4

PTFE-Schrumpfschlauch, Typ x 4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9711
9712
9714
9715
9716
9717
9718
9719
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nominal Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Post-Contraction Wall Thickness
(mm)
Amount Of Content

38.06 €

6 Arbeitstage TX-11.980.640.231 Roll

39.18 €

6 Arbeitstage TX-23.170.940.251 Roll

52.77 €

6 Arbeitstage TX-46.351.60.31 Roll

66.46 €

6 Arbeitstage TX-59.522.440.31 Roll

97.12 €

6 Arbeitstage TX-612.73.660.381 Roll

82.19 €

6 Arbeitstage TX-715.874.520.381 Roll

99.78 €

6 Arbeitstage TX-819.055.690.381 Roll

124.26 €

6 Arbeitstage TX-925.47.060.381 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Length(m) 1.2
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support