PFA-Schrumpfschlauch (Pentube®)

PFA-Schrumpfschlauch (Pentube®)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16470
16471
16472
16473
16474
16475
16476
16477
16478
16479
16480
16481
16482
16483
16484
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Post-Contraction Wall Thickness
(mm)
Amount Of Content

21.91 €

33 Arbeitstage 1.65φ1.21φ0.20φ1 Roll

22.53 €

33 Arbeitstage 2.30φ1.80φ0.22φ1 Roll

23.64 €

33 Arbeitstage 2.90φ2.20φ0.22φ1 Roll

23.85 €

33 Arbeitstage 3.60φ2.80φ0.22φ1 Roll

27.53 €

33 Arbeitstage 4.40φ3.40φ0.22φ1 Roll

30.18 €

5 Arbeitstage 5.80φ4.50φ0.22φ1 Roll

31.61 €

33 Arbeitstage 7.30φ5.70φ0.22φ1 Roll

34.27 €

33 Arbeitstage 8.20φ6.30φ0.22φ1 Roll

39.58 €

33 Arbeitstage 10.00φ7.75φ0.30φ1 Roll

52.16 €

33 Arbeitstage 12.50φ10.00φ0.30φ1 Roll

76.37 €

33 Arbeitstage 15.00φ11.50φ0.30φ1 Roll

97.21 €

33 Arbeitstage 17.00φ13.62φ0.40φ1 Roll

109.07 €

33 Arbeitstage 20.00φ16.00φ0.40φ1 Roll

97.91 €

33 Arbeitstage 23.50φ18.50φ0.50φ1 Roll

110.89 €

33 Arbeitstage 26.00φ21.50φ0.50φ1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Transparency Length(m) 1.2
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support