PFA-Schrumpfschlauch, antistatisch

PFA-Schrumpfschlauch, antistatisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21100
21101
21102
21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110
21111
21112
21113
21114
21115
21116
21117
21118
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Length
(m)
Nominal Inner diameter before shrink
(mm)
Post-Contraction Internal Diameter
(mm)
Amount Of Content

160.71 €

34 Arbeitstage 1.230PB32291 Roll

183.57 €

34 Arbeitstage 1.235PB36331 Roll

185.00 €

34 Arbeitstage 1.240PB41371 Roll

212.86 €

34 Arbeitstage 1.245PB51431 Roll

231.43 €

34 Arbeitstage 1.250PB53471 Roll

277.14 €

34 Arbeitstage 1.260PB65561 Roll

485.71 €

34 Arbeitstage 1.870PB74621 Roll

520.00 €

34 Arbeitstage 1.875PB79701 Roll

552.86 €

34 Arbeitstage 1.880PB84751 Roll

585.71 €

34 Arbeitstage 1.885PB89761 Roll

624.29 €

34 Arbeitstage 1.890PB94831 Roll

693.57 €

34 Arbeitstage 1.8100PB103921 Roll

732.14 €

34 Arbeitstage 1.8105PB108941 Roll

762.86 €

34 Arbeitstage 1.8110PB1131001 Roll

831.43 €

34 Arbeitstage 1.8120PB1221071 Roll

866.43 €

34 Arbeitstage 1.8125PB1321171 Roll

927.14 €

34 Arbeitstage 1.8135PB1411251 Roll

1,005.71 €

34 Arbeitstage 1.8145PB1501291 Roll

1,035.71 €

34 Arbeitstage 1.8150PB1561381 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Film Color Black Thickness(mm) 0.5
Amount Of Content 1 Roll

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support