• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Probennehmer PFA-Gaswaschflasche

Probennehmer PFA-Gaswaschflasche

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18149
18150
18151
18152
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Capacity (ml) Amount Of Content

243.04 €

6 Arbeitstage 1001 pc.

285.35 €

6 Arbeitstage 2501 pc.

336.20 €

6 Arbeitstage 5001 pc.

436.26 €

6 Arbeitstage 10001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tube O.D. (mm) D(mm) 8 Filter Bowl Diameter(mm) 25 Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support