Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MPW58A150 |
MPW58A180 |
MPW58A240 |
MPW75A150 |
MPW75A180 |
MPW75A240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer diameter Dimensions (mm) | Inner Diameter Dimension (mm) | Particle Size (#) | Maximum Operating Circumferential Rotations (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 5 | 6 Arbeitstage | 58 | 9.53 | 150 | 20750 | ||
7.30 € | 5 | 6 Arbeitstage | 58 | 9.53 | 180 | 20750 | ||
7.30 € | 5 | 6 Arbeitstage | 58 | 9.53 | 240 | 20750 | ||
9.66 € | 5 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 150 | 16050 | ||
9.66 € | 5 | 6 Arbeitstage | 75 | 10 | 180 | 16050 | ||
9.66 € | 5 | 9 Arbeitstage | 75 | 10 | 240 | 16050 |
Loading...
Type | Vielblattscheibe | Work material | General steel / Edelstahl / Aluminium | Abrasive grain | Schleifkörper A |
---|---|---|---|---|---|
Maximum operating rotation speed(m/s) | 63 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer diameter Dimensions(mm)
Inner Diameter Dimension(mm)
Particle Size(#)
Maximum Operating Circumferential Rotations(rpm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften