• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag

BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1180540

Teilenummer
1180540
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

26.38 €

6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bag Product uses Carry Bag Material Main Body: Polyester 600D (Interior: PVC Coating)
Package size(mm) H335×W290×D60 Mass(g) 915 JAN code 4907052654983
Size (Body Outside)(mm) Approximate Length 320 x Width 290 x Depth 210 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für BLACK STYLE Handy Pipe Tool Bag, die Teilenummer ist 1180540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1180540.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support