Big Carabiner

Big Carabiner

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 140 mm Purple
  • 140 mm Silver
  • 140 mm Blue
  • 160 mm Purple
  • 160 mm Silver
  • 160 mm Blue
  • 200 mm Purple
  • 200 mm Silver
  • 200 mm Blue

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1085721
1085722
1085723
1085725
1085726
1085727
1085731
1085732
1085733
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
Color JAN Code Mass
(g)
Amount Of Content

4.83 €

6 Arbeitstage 140Purple4907052651869991 pc.

4.83 €

6 Arbeitstage 140Silver4907052651876991 pc.

4.83 €

6 Arbeitstage 140Blue4907052651883991 pc.

5.48 €

6 Arbeitstage 160Purple49070526518381151 pc.

5.48 €

6 Arbeitstage 160Silver49070526518451151 pc.

5.48 €

6 Arbeitstage 160Blue49070526518521151 pc.

6.85 €

6 Arbeitstage 200Purple49070526518071951 pc.

6.85 €

6 Arbeitstage 200Silver49070526518141951 pc.

6.85 €

6 Arbeitstage 200Blue49070526518211951 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Comes with waist belt Product uses Tool holder Tolerated weight(kg) 50 or Less
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support