• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replacement Blade Type Saw, Steel Blade, Temporary Frame, 330 mm Replacement Blade

X-BEAM Replacement Blade Type Saw, Steel Blade, Temporary Frame, 330 mm Replacement Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1012540

Teilenummer
1012540
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

8.95 €

5 Arbeitstage 1261 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Special Steel
Blade Length(mm) 320~ Overall Length(mm) 300~399 Other Option
Detailed blade length(mm) 330 Detailed overall length(mm) 309 JAN Code 4907052102309
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replacement Blade Type Saw, Steel Blade, Temporary Frame, 330 mm Replacement Blade, die Teilenummer ist 1012540.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1012540.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support