X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 300 mm 30 cm Measure

X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 300 mm 30 cm Measure

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1002310

Teilenummer
1002310
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

15.97 €

5 Arbeitstage 2101 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Fuji Blade Length(mm) 290~319 Overall Length(mm) 300~399
Detailed blade length(mm) 300 Detailed overall length(mm) 309 JAN Code 4907052102460
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 300 mm 30 cm Measure, die Teilenummer ist 1002310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1002310.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support