• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 225 mm 1.20 mm Pitch

X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 225 mm 1.20 mm Pitch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1002200

Teilenummer
1002200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

14.24 €

5 Arbeitstage 1421 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Fuji Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 500~599
Details Type 1.20 mm pitch Detailed blade length(mm) 225 Detailed overall length(mm) 528
JAN Code 4907052102422 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replacement Blade Type Saw, 225 mm 1.20 mm Pitch, die Teilenummer ist 1002200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1002200.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support