• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replaceable-Blade Saw with Sheath GOU-KEN for PVC/Plastic/Bamboo 240 mm

X-BEAM Replaceable-Blade Saw with Sheath GOU-KEN for PVC/Plastic/Bamboo 240 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000420

Teilenummer
1000420
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

14.13 €

5 Arbeitstage 2351 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Special Steel
Material, handle Other Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 400~499
Detailed blade length(mm) 240 Detailed overall length(mm) 403 JAN Code 4907052101548
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replaceable-Blade Saw with Sheath GOU-KEN for PVC/Plastic/Bamboo 240 mm, die Teilenummer ist 1000420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000420.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support