• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replacement Blade Type Saw with Sheath, PVC Plastic Bamboo, 240 mm Replacement Blade

X-BEAM Replacement Blade Type Saw with Sheath, PVC Plastic Bamboo, 240 mm Replacement Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1012570

Teilenummer
1012570
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

12.84 €

5 Arbeitstage 461 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Special Steel
Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 200~299 Other Option
Detailed blade length(mm) 240 Detailed overall length(mm) 270 JAN Code 4907052101647
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replacement Blade Type Saw with Sheath, PVC Plastic Bamboo, 240 mm Replacement Blade, die Teilenummer ist 1012570.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1012570.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support