• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replaceable-Blade Folding Saw GOU-KEN 265 mm

X-BEAM Replaceable-Blade Folding Saw GOU-KEN 265 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000070

Teilenummer
1000070
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

14.94 €

5 Arbeitstage 3551 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Special Steel
Material, handle Other Blade Length(mm) 260~289 Overall Length(mm) 600~
Detailed blade length(mm) 265 Detailed overall length(mm) 650 JAN Code 4907052102149
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replaceable-Blade Folding Saw GOU-KEN 265 mm, die Teilenummer ist 1000070.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000070.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support