• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

X-BEAM Replacement Blade Type Push/Pull Saw, 120 mm Replacement Blade

X-BEAM Replacement Blade Type Push/Pull Saw, 120 mm Replacement Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1013601

Teilenummer
1013601
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Amount Of Content

5.46 €

5 Arbeitstage 231 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Single blade saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Special Steel
Blade Length(mm) ~199 Overall Length(mm) ~199 Other Option
Detailed blade length(mm) 120 Detailed overall length(mm) 165 JAN Code 4907052108554
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für X-BEAM Replacement Blade Type Push/Pull Saw, 120 mm Replacement Blade, die Teilenummer ist 1013601.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1013601.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support