• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

High Strength Adhesive Tape Hook【3-6 Stk. pro Packung】

High Strength Adhesive Tape Hook

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • ST-1
  • ST-2
  • ST-3
  • ST-4
  • ST-5
  • ST-6
  • ST-7
  • ST-8

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ST-4
ST-5
ST-6
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Size
(mm)
JAN Code Specifications Adhesive Tape Main Body Material Amount Of Content

6.73 €

3 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Package: 180X85X244953759100414Round SwingPolyethyleneABS Resin1 Pack (3 pcs)

7.23 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Package: 180X85X304953759100421Oval MPolyethyleneABS Resin1 Pack (6 pcs)

7.23 €

6 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage Package: 180X95X304953759100438Round SteelPolyethyleneABS Resin1 Pack (6 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Adhesive Tape Load Resistance(kg) 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support