• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LSP Laser-Segment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSP-4
LSP-5
LSP-6
LSP-7
LSP-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Mounting Hole Diameter
(mm)

55.39 €

auf Anfrage 10520

87.14 €

7 Arbeitstage 12520、22

95.48 €

auf Anfrage 15022

111.90 €

auf Anfrage 18022、25.4

135.32 €

auf Anfrage 20025.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Iron Bar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

  • TOKUMARU J
    TOKUMARU J

    TRUSCO NAKAYAMA

    Standardpreis 24.48 €

    Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Technischer Support