• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Läppfolienblatt, Sortiment

Läppfolienblatt, Sortiment

[Features]
· Cost-effective kit with a set of 3 sheets each with abundant particle sizes (#320-#10000).
· Ideal as a trial kit for first-time use, and also as small-batch support for non-regular users.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR-BKIT
PR-KIT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications Set Content

108.26 €

3 Arbeitstage Double-sided tape type#320/#400/#600/#800/#1000/#1200/#1500/#2000/#3000/#4000/#6000/#8000/#10000, 3 pcs. Each

66.81 €

3 Arbeitstage Unprocessed lining#320/#400/#600/#800/#1000/#1200/#1500/#2000/#3000/#4000/#6000/#8000/#10000, 3 pcs. Each

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Film Usage Hand polish Particle Size(#) 320 / 400 / 600 / 800 / 1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 / 4000 / 6000 / 8000 / 10000
Width(mm) 230 Length(mm) 280

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support