• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Poliergewebe, selbstklebend, „Economy“【5 Stk. pro Packung】

Poliergewebe, selbstklebend, „Economy“
  • Mengenrabatt

[Features]
· Glue bonded polishing cloth with fantastic flexibility.
· Use for dry type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPGE-46
SPGE-60
SPGE-80
SPGE-100
SPGE-120
SPGE-150
SPGE-180
SPGE-320
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
For wet/dry processes

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 46Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 60Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 80Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 100Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 120Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 150Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 180Dry Use Supported

5.12 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 23 Arbeitstage 320Dry Use Supported

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Abrasive Cloth Usage Hand polish Width(mm) 230
Length(mm) 280

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support