• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylon-Bogen Typ E【10 Stk. pro Packung】

Nylon-Bogen Typ E
  • Mengenrabatt

[Features]
· The Unilon non-woven fabric is impregnated with abrasive, creating a polishing material that easily fits the hand.
· Abrasive with a soft touch that causes less clogging.
· Low cost and economical.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSS-150S
NSS-240S
NSS-400S
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)

19.89 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 150

19.89 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 240

19.89 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Width(mm) 150
Length(mm) 230

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support