• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Läppfolienblatt【50 Stk. pro Packung】

Läppfolienblatt

[Features]
· Mirror finish.
· Curved surface polishing is possible.
· It is water and oil resistant, enabling either dry or wet processing.
· Since it is specially adhered uniformly on the polyester film, it has a beautiful finish.
· Suitable for PCB and optic fiber polishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RP-03B
RP-05B
RP-2B
RP-3B
RP-5B
RP-9B
RP-10B
RP-15B
RP-20B
RP-30B
RP-40B
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color For wet/dry processes Particle size
(μm)

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10000YellowFor both wet/dry processes0.3

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 8000PinkFor both wet/dry processes0.5

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 6000Light blueFor both wet/dry processes1.5

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 4000Light GreenFor both wet/dry processes3

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 3000VioletFor both wet/dry processes5

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 2000WhiteFor both wet/dry processes9

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1500Yellow GreenFor both wet/dry processes10

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1000OrangeFor both wet/dry processes15

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 800BlueFor both wet/dry processes20

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 600GreenFor both wet/dry processes30

239.53 €

50 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 400Moss YellowFor both wet/dry processes40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Film Usage Hand polish Width(mm) 230
Length(mm) 280

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support