• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung

Diamant-Schleifblatt, Galvanikbindung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Cut freely to the necessary dimensions for use.
· There are 3 patterns, whole surface, φ1, and φ2, for electrodeposition.
[Applications]
· Ideal for polishing ceramic, glass, cemented carbide and stone.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSD-2M6
KSD-2M9
KSD-2M12
KSD-2M13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Diamond Pattern

154.18 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 100ø2 Electrodeposition

143.17 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 180ø2 Electrodeposition

110.13 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 400ø2 Electrodeposition

110.13 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 600ø2 Electrodeposition

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Electrodeposition sheet Usage Hand polish Abrasive material Diamond
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Type Velcro

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support