• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nylon-Bogen, hart【10 Stk. pro Packung】

Nylon-Bogen, hart
  • Mengenrabatt

[Features]
· Uses extremely thick Unilon fiber with specially coated abrasive for excellent strength and durability.
· Will not fray or split during use. Provides stable and uniform polishing throughout.
· Thick, with spaces between the fibers, preventing clogging.
· It can be used with water, oil, detergent, etc.
· For removing stubborn rust.
· Suitable for weld cleaning.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSH-40
NSH-60
NSH-80
NSH-100
NSH-120
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)

36.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 40

36.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60

36.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 80

36.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 100

36.88 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Non-woven fabric (nylon) Usage Hand polish Width(mm) 100
Length(mm) 150 Thickness(mm) 35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support