• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Diamant-Schleifnetz

Diamant-Schleifnetz
  • Mengenrabatt

[Features]
· Owing to the mesh structure, it is unlikely to clog and does not need dressing. Moreover, diamond abrasive grains with high abrasive power are firmly adhered to the synthetic fiber material.
· Features outstanding heat and fire resistance, as well as a long service life.
· Use with wet type brings out the features more effectively.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DNS-80
DNS-1000
DNS-140
DNS-230
DNS-400
DNS-600
DNS-800
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Color

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 80Black

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 1000Red

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 140Green

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 230Blue

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 400Moss green

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 600Sky Blue

69.54 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 800Yellow

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Micro Polymesh Usage Hand polish Abrasive material Diamond
Width(mm) 100 Length(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support