Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nylon-Schleifband【10 Stk. pro Packung】

Nylon-Schleifband
  • Mengenrabatt

[Features]
· Ideal for hairline machining of stainless steel as well as rust removal and deburring.
· A smooth, even polished finish without shaving the base material.
· It is elastic and fits the polished article well.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NBE100-60
NBE100-80
NBE100-1000
NBE100-120
NBE100-240
NBE100-320
NBE100-600
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(m/min)

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 601000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 801000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 10001000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 1201000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 2401000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 3201000

231.27 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 6 Arbeitstage 6001000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Fabric (Nylon) With/without joints N/A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support