[Features]
· It is a hard type diamond pattern.
· Suitable for heavy duty grinding of glass and stone etc.
· It has both durability and heat resistance.
· Excellent grinding force, with a long service life.
· Uses durable special base fabric.
Teilenummer |
---|
EDC-85 |
EDC-87 |
EDC-1010 |
EDC-1011 |
EDC-1013 |
EDC-105 |
EDC-107 |
EDC-2010 |
EDC-2011 |
EDC-2013 |
EDC-205 |
EDC-207 |
EDC-6010 |
EDC-6011 |
EDC-6013 |
EDC-605 |
EDC-607 |
EDC-810 |
EDC-811 |
EDC-813 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Width (mm) | Length (mm) | Particle Size (#) | Maximum Engine Speed (m/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 80 | 2000 | |
15.95 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 120 | 2000 | |
20.73 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 240 | 2000 | |
20.73 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 320 | 2000 | |
20.73 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 600 | 2000 | |
20.73 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 80 | 2000 | |
20.73 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 330 | 120 | 2000 | |
44.36 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 240 | 2000 | |
44.36 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 320 | 2000 | |
44.36 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 600 | 2000 | |
44.36 € | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 20 | 520 | 80 | 2000 | |
44.36 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 520 | 120 | 2000 | |
59.26 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 260 | 240 | 2000 | |
59.26 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 260 | 320 | 2000 | |
59.26 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 260 | 600 | 2000 | |
59.26 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 260 | 80 | 2000 | |
59.26 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | 260 | 120 | 2000 | |
15.95 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 240 | 2000 | |
15.95 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 320 | 2000 | |
15.95 € | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 300 | 600 | 2000 |
Loading...
Tool Used | Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) | Base Materials | Gewebe | Abrasive material | Diamant (SD) |
---|---|---|---|---|---|
With/without joints | N/A |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.