Filzband zum Polieren

Filzband zum Polieren
  • Mengenrabatt

[Features]
· Napped type with a long life.
· For final wiping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBE-100

Teilenummer
BBE-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Engine Speed
(m/min)

96.36 €

Verfügbar 24 Arbeitstage 840

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Electrical and pneumatic hand tools (such as Belton) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Cloth With/without joints NA

Sie befinden sich auf der Seite für Filzband zum Polieren, die Teilenummer ist BBE-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBE-100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support