• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schleifmopwalze

Schleifmopwalze

[Features]
· Wheel with paper facing frontward. Efficiently contacts the workpiece surface, improving deburring and polishing power.
· In the case of recycling orders, purchases are available at recycle prices.
· Changing particle size, slit width, resilience according to the workpiece realizes efficient work operation. Consultation is available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRHS-180
FRHSR-180
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Specifications

605.72 €

23 Arbeitstage First time

495.58 €

23 Arbeitstage Recycle Purchase

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Polishing Type Wheel Outer Diameter(mm) 300
Particle Size(#) 180 Length(mm) 300 Hole Diameter(mm) 32

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support