Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fächerschleifer mit Welle, einfach austauschbar

Fächerschleifer mit Welle, einfach austauschbar

[Features]
· The centrifugal force caused by rotation increases the diameter, making it ideal for inner surface polishing.
· Capable of heavy polishing with a soft touch.
· It is a retractable type, providing a large polishing area and beautiful finished surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOF3025-60
TOF3025-80
TOF3025-120
TOF3025-240
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)
Accessory

5.20 €

5 Arbeitstage 60200001c/s comes with 2 mandrels

5.20 €

5 Arbeitstage 80200001c/s comes with 2 mandrels

5.19 €

5 Arbeitstage 120200001c/s comes with 2 mandrels

5.19 €

5 Arbeitstage 240200001c/s comes with 2 mandrels

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Outer Diameter(mm) 38
Width(mm) 25 Shaft Diameter(mm) 6 Stationary Diameter(mm) 30

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support