Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

YDB Polierscheibe

YDB Polierscheibe
  • Mengenrabatt

[Features]
· Has suitable elasticity, generates little noise or debris, and enables work without fatigue.
· With excellent water and oil resistance, polishing oil can also be used.
· Does not scatter like a brush. Safe.
[Applications]
· Deburring and dirt removal for iron, stainless steel, aluminum, brass, copper, etc.
· Surface finishing of finish-polished hard chrome plating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BF1525VF
BF2025VF
BF3025VF
BF3050VF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Maximum Engine Speed
(min-1)

104.62 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1502525.44500

132.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2052576.23450

181.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 305251272500

330.39 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 305501272500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Rad Particle Size(#) 320

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support