Radbürste, Nylon ohne Schleifborsten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YB505
YBP48
YBP50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Hair length
(mm)
Thickness
(mm)
Fitting Diameter
(mm)
Maximum Number of Rotation
(min-1)

92.79 €

1 14 Arbeitstage 25019.0562.5251206000

16.68 €

2 13 Arbeitstage 3210613208000

17.93 €

1 6 Arbeitstage 501012.513258000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Radbürste Hair material Nylon Mounting part Bohrung
Hair material details Non-abrasive UNILON

Technischer Support