• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Carbide Blade Scraping Rod TKHL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TKHL

Teilenummer
TKHL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)

65.59 €

Verfügbar 23 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Scraper Material (blade) Carbide Blade Width(mm) 80
Blade thickness(mm) 4 Blade Length(mm) 3 Overall Length(mm) 1000
Shaft Diameter(mm) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Blade Scraping Rod TKHL, die Teilenummer ist TKHL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TKHL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support