• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einsätze mit 9,52 mm / 12,7 mm Vierkantantrieb, Universaleinsatz und -gelenk, 9,52 Vierkant Universaleinsatz (Verlängerungsausführung), Universal-Verlängerungseinsätze (Sechskant einfach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
310EU10
310EU15
310EU20
312EU10
312EU15
312EU20
314EU10
314EU15
314EU20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)

44.84 €

16 Arbeitstage 10100

59.80 €

16 Arbeitstage 10150

75.12 €

16 Arbeitstage 10200

44.84 €

16 Arbeitstage 12100

59.80 €

16 Arbeitstage 12150

75.12 €

16 Arbeitstage 12200

46.42 €

16 Arbeitstage 14100

63.78 €

16 Arbeitstage 14150

79.10 €

16 Arbeitstage 14200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support