• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einsätze mit 9,52 mm / 12,7 mm Vierkantantrieb, Universaleinsatz und -gelenk, 9,52 Vierkant Universaleinsätze (Sechskant einfach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
310U
312U
314U
317U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement)

38.55 €

16 Arbeitstage 10

38.59 €

16 Arbeitstage 12

40.61 €

16 Arbeitstage 14

40.75 €

16 Arbeitstage 17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.52
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 55

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support