• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Einsätze mit 12,7 mm Vierkantantrieb, Einsatz mit Magnet, kurze MT-Ausführung, Standardeinsätze (Sechskant einfach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
417MT
419MT
422MT
424MT
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Shape

45.88 €

16 Arbeitstage 1742B

46.52 €

16 Arbeitstage 1942C

48.19 €

16 Arbeitstage 2242C

49.38 €

16 Arbeitstage 2445C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support