• Bitte beachten Sie, dass seit 29. Januar 2020 aufgrund des Coronavirus der größte Teil der Produktion aus China in andere Produktionsstätten verlagert wurde. Aus diesem Grund verlängert sich die Lieferzeit einiger solcher in andere Produktionsstätten übertragenen Produkte.

15,9 / 31,8 / 38,1 / 44,5 / 63,5 mm Vierkant Einsätze, 31,8 Vierkant Einsätze, Standardeinsätze (Sechskant einfach)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1232
1235
1236
1238
1241
1246
1250
1254
1255
1258
1260
1263
1265
1267
1270
1271
1275
1280
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Shape

119.33 €

16 Arbeitstage 3270A

119.60 €

16 Arbeitstage 3570A

119.46 €

16 Arbeitstage 3670A

119.94 €

16 Arbeitstage 3875B

121.09 €

16 Arbeitstage 4175B

122.11 €

16 Arbeitstage 4675C

122.79 €

16 Arbeitstage 5075C

118.95 €

16 Arbeitstage 5480C

129.04 €

16 Arbeitstage 5580C

139.28 €

16 Arbeitstage 5885C

153.52 €

16 Arbeitstage 6085C

174.69 €

16 Arbeitstage 6390C

192.72 €

16 Arbeitstage 6590C

211.13 €

16 Arbeitstage 6790C

227.69 €

16 Arbeitstage 7090C

247.38 €

16 Arbeitstage 7190C

268.94 €

16 Arbeitstage 75100C

324.51 €

16 Arbeitstage 80100C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Single Item Socket Application For Impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 31.8
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 1/4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support