• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schraubendreher-Einsatz für B3 (H6,35 mm), Torx, E-Ausführung, Elektrowerkzeug (für Schrauben)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3-E5X50
B3-E5X75
B3-E5X100
B3-E6X50
B3-E6X75
B3-E6X100
B3-E7X50
B3-E7X75
B3-E7X100
B3-E8X50
B3-E8X75
B3-E8X100
B3-E10X50
B3-E10X75
B3-E10X100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Drive Size

17.58 €

16 Arbeitstage 5010E5

22.00 €

16 Arbeitstage 7510E5

25.21 €

16 Arbeitstage 10010E5

17.59 €

16 Arbeitstage 5011E6

22.01 €

16 Arbeitstage 7511E6

25.22 €

16 Arbeitstage 10011E6

17.61 €

16 Arbeitstage 5012E7

22.02 €

16 Arbeitstage 7512E7

25.23 €

16 Arbeitstage 10012E7

17.61 €

16 Arbeitstage 5013E8

22.03 €

16 Arbeitstage 7513E8

25.24 €

16 Arbeitstage 10013E8

17.63 €

16 Arbeitstage 5015E10

22.06 €

16 Arbeitstage 7515E10

25.27 €

16 Arbeitstage 10015E10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Impact Socket Bit (For Electric Screwdriver) Insertion Angle(mm) 6.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support