• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Austauschbarer Präzisionsschraubendreher

Austauschbarer Präzisionsschraubendreher

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DK-13

Teilenummer
DK-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Grip Length
(mm)
Cap Size
(mm)
Caution

12.53 €

5 Arbeitstage 110φ14If a shaft length of 90 mm or longer is used, the collet could be damaged.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Phillips (+)/Flathead(-) Tip size / Phillips (+) No.00 / No.0 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 2.5、3.0、4.0
Shaft length L (mm) 18~90 Single Product/Set Classification Set Product Shaft type Square
Shaft through NA Grip Type Resin Opposite Side(mm) 4
Bit Length(mm) 124 (1), 123 (2) Weight(g) 11 (1), 12 (2) JAN Code 4989833016135

Sie befinden sich auf der Seite für Austauschbarer Präzisionsschraubendreher, die Teilenummer ist DK-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DK-13.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support