• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Project Paper B5 10 mm, Graph Paper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PPB50S

Teilenummer
PPB50S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

8.39 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Report Type Size B5

Sie befinden sich auf der Seite für Project Paper B5 10 mm, Graph Paper, die Teilenummer ist PPB50S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PPB50S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support