• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Methacrylic L Type Tiny Card Stand, Includes 5 pcs Used Outer Diameter: Width 35 x Depth 30 x Height 22 mm【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-35-5

Teilenummer
L-35-5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Amount Of Content

4.93 €

5 Stk. pro Packung

3 Arbeitstage 5 pieces

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Card stand Amount Of Content 5 pieces

Sie befinden sich auf der Seite für Methacrylic L Type Tiny Card Stand, Includes 5 pcs Used Outer Diameter: Width 35 x Depth 30 x Height 22 mm, die Teilenummer ist L-35-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-35-5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support