• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ring File A4 Portrait Type (Spine Width 36 mm) Pink

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-877-2

Teilenummer
F-877-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

7.96 €

4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Ring File Main Body Color Pink

Sie befinden sich auf der Seite für Ring File A4 Portrait Type (Spine Width 36 mm) Pink, die Teilenummer ist F-877-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-877-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support