【Product Specifications】
・Standard pressure of clamping side-For middle side pressure:80 to 160kg/cm2, for high side pressure:160 to 250kg/cm2
・Usage temperature range-for middle side pressure:-40 to 150℃, for high side pressure:-40 to 180℃
・Adaptation fluid-Oil, warmwater, acid, alkali, gasoline, solvent
・Special viscous material is impregnated into the long and strong fibrous material.
・If you tighten and pressurize it as inserted between two joint surfaces, viscous substance oozes out on the surfaces to fill any gap on the uneven surfaces.
・Size-1m x 1m
・Thickness-1.0mm
・Liquid gasket impregnated special paper
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EA351BS-10
Sie befinden sich auf der Seite für Fachdichtung EA351BS-10, die Teilenummer ist EA351BS-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA351BS-10.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.