Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, kurz CAP-EDS

2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, kurz CAP-EDS
  • Mengenrabatt

[Features]
· The sharp blade prevents burrs in copper, aluminum and resin processing and produces a beautifully finished surface.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAP-EDS-3.5

Teilenummer
CAP-EDS-3.5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade part material Blade diameter tolerance
(mm)
Application

86.00 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Carbide alloy0~-0.03The shrink fit system is recommended.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 3.5 work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Blade length (ℓ)(mm) 10
Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Coating Ohne Beschichtung
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 70 Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Sie befinden sich auf der Seite für 2-schneidig, für Kupfer/Aluminiumlegierung/Kunststoff, kurz CAP-EDS, die Teilenummer ist CAP-EDS-3.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAP-EDS-3.5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support